PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 25 mL
Product Number5680-25
25 mL PYREX®メスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 № 9スタンダードテーパーガラスストッパーが付属しています。目盛り線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。
ISO/IEC 17025認定の試験所で検査済みおよびキャリブレーション済みです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥2,090 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5680-25 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 25 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 0.03 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 9 |
| 高さ | 122 mm (approx.) |
| 外径 | 40 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
Specifications Documents