PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 500 mL
Product Number5680-500


500 mL PYREX®メスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 № 19スタンダードテーパーガラスストッパーが付属しています。目盛り線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。
ISO/IEC 17025認定の試験所で検査済みおよびキャリブレーション済みです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥4,190 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5680-500 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 500 mL |
フラスコ形状 | 平底 |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ホローガラス |
精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
特長 | リユーザブル |
公差 | 0.2 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 19 |
高さ | 288 mm (approx.) |
外径 | 100 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 体積計 |
Specifications Documents