Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別の識別番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別の識別番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5631-25 | PYREX® 台付メスフラスコ 25mL | 6 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥34,410 | per case |