Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別の識別番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別の識別番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5631-1 | PYREX® 台付メスフラスコ 1mL | 6 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥20,220 | per case | |
| 5631-10 | PYREX® 台付メスフラスコ 10mL | 6 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥25,170 | per case | |
| 5631-2 | PYREX® 台付メスフラスコ 2mL | 6 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥20,220 | per case | |
| 5631-25 | PYREX® 台付メスフラスコ 25mL | 6 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥37,860 | per case | |
| 5631-5 | PYREX® 台付メスフラスコ 5mL | 6 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥21,870 | per case |