型吹きで成形されたフラスコ本体には、 ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロッ ク体で、読みやすくなっています。1 mLおよび2 mLのサイズは試験管状です。3 Lから6 Lのサイズには、ペニーヘッド型 ストッパーが付属します。
型吹きで成形されたフラスコ本体には、 ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。目盛線は、鮮明で耐久性のある白いブロッ ク体で、読みやすくなっています。1 mLおよび2 mLのサイズは試験管状です。3 Lから6 Lのサイズには、ペニーヘッド型 ストッパーが付属します。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5640-1 | PYREX® メスフラスコ 1mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥20,160 | per case | |
5640-10 | PYREX® メスフラスコ 10mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥23,460 | per case | |
5640-100 | PYREX® メスフラスコ 100mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥24,420 | per case | |
5640-1L | PYREX® メスフラスコ 1L | 1 / パック | 6 / ケース | PYREX® | ¥26,970 | per case | |
5640-2 | PYREX® メスフラスコ 2mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥20,160 | per case | |
5640-200 | PYREX® メスフラスコ 200mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥33,660 | per case | |
5640-25 | PYREX® メスフラスコ 25mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥23,460 | per case | |
5640-250 | PYREX® メスフラスコ 250mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥50,520 | per case | |
5640-2L | PYREX® メスフラスコ 2L | 1 / パック | 4 / ケース | PYREX® | ¥33,660 | per case | |
5640-3L | PYREX® メスフラスコ 3L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥35,090 | per case | |
5640-4L | PYREX® メスフラスコ 4L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥42,130 | per case | |
5640-5 | PYREX® メスフラスコ 5mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥23,460 | per case | |
5640-50 | PYREX® メスフラスコ 50mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥23,460 | per case | |
5640-500 | PYREX® メスフラスコ 500mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥43,740 | per case | |
5640-5L | PYREX® メスフラスコ 5L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥53,350 | per case | |
5640-6L | PYREX® メスフラスコ 6L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥62,370 | per case |