フラスコ
フラスコ,ガラス
PYREX® 共通摺合せ三口フラスコ(アングルタイプ)
PYREX® 共通摺合せ三口フラスコ(アングルタイプ)
E-mail
Print
Quality Certificate
Choose your specification
寸法
83 x 140 mm
Show More
容量
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Show More
Added to Your Shopping Cart
Add to cart
View Product
×
Check Availability
4965-250
PYREX® 共通摺合せ三口フラスコ(アングルタイプ)
PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ(アングルタイプ) 250mL
Quality Certificate
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
Products
Product Number
Product Name
パック入数
ケース入数
ブランド
Price
Unit Size
4965-250
PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ(アングルタイプ) 250mL
1 / パック
4 / ケース
PYREX®
¥81,300
per case
Add to cart