text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 250mL イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き

Product Number430281

E-mail
培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです


• イージーグリップ型は,手で持ちやすい構造です
• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップ気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥14,700 per case

Details
Product Number   430281
パック入数   2 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   250 mL  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
アプリケーション   医薬品品質管理・ライフサイエンス  
Specifications Documents