text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリスチレン(PS)製ストレージボトル

E-mail

  • 培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。
  • Corning® ストレージボトルは背が低く、イージーグリップ型ストレージボトルは手で持ちやすい形状 です。
  • プラグシールキャップ(45 mm)は気密性が高くコンタミネーションを防止します。
  • 45 mmのネックサイズのCorningフィルターシステムまたはボトルトップフィルター(カタログ番号 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, 431174)に接続してご使用いただけます。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430281 Corning® 250mL イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き   2 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥14,700 per case
430282 Corning® 500mL イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き   2 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥27,800 per case
430518 Corning® 1L イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き   2 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥32,400 per case
431175 Corning® 150mL イージーグリップ ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き   2 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥13,900 per case