text.skipToContent text.skipToNavigation

拡大表面ローラーボトル

E-mail

Treated for optimal cell attachment

  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
  • Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions

Choose your specification

表面積
キャップのスタイル
ケース入数
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
430853 Corning® 1700cm² 拡大表面型 ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 5/包, 40/ケース   5 / パック     40 / ケース     Corning®   N/A per case