「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。
「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022-10 | PYREX® メスシリンダー 10mL | 1 / パック | 24 / ケース | PYREX® | ¥27,240 | per case | |
| 3022-100 | PYREX® メスシリンダー 100 mL | 1 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥23,520 | per case | |
| 3022-1L | PYREX® メスシリンダー 1 L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥9,790 | per case | |
| 3022-25 | PYREX® メスシリンダー 25 mL | 1 / パック | 18 / ケース | PYREX® | ¥30,330 | per case | |
| 3022-250 | PYREX® メスシリンダー 250 mL | 1 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥40,080 | per case | |
| 3022-2L | PYREX® メスシリンダー 2 L | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥13,340 | per case | |
| 3022-50 | PYREX® メスシリンダー 50 mL | 1 / パック | 18 / ケース | PYREX® | ¥32,490 | per case | |
| 3022-500 | PYREX® メスシリンダー 500 mL | 1 / パック | 8 / ケース | PYREX® | ¥35,840 | per case |