text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスシリンダー

E-mail

「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3022-250 PYREX® メスシリンダー 250 mL   1 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥40,080 per case