PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 25 mL
Product Number2130-25
(This is the suggested replacement for 2130C-25.)
25 mL Class A PYREX®ビューレットはチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。耐久性のある色付きの目盛がはっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合されたスタンダードテーパーストップコックにより正確に制御できます。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。ビューレットの容量公差はASTM E-287に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。各ビューレットにはダストカバーが付属しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥14,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2130-25 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
ビュレットの特長 | クラスA |
容量 | 25 mL |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
高さ | 565 mm (approx.) |
外径 | 12 mm (approx.) |
ストップコック口径No. | 2 |
ストップコックスタイル | ストレートボアグラス |
公差 | 0.03 mL |
Specifications Documents