チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。耐久性のある色付きの目盛がはっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確に制御できます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。このビューレットの容量公差はASTM E-287に準拠しており、ASTM E-542 に従ってキャリブレーションされています。
チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。耐久性のある色付きの目盛がはっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確に制御できます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。このビューレットの容量公差はASTM E-287に準拠しており、ASTM E-542 に従ってキャリブレーションされています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2130-10 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 10 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥11,400 | per case | |
2130-100 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 100 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥21,000 | per case | |
2130-25 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 25 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥14,000 | per case | |
2130-50 | PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 50 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥21,600 | per case |