text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(PTFE ストップコック付)

E-mail

大量の液体を素早く正確に分注する際に用いられます。狭い公差、正確な内径と均一な厚みをもって作られており、耐久性に優れた色付きの目盛が付いています。先端は丹念に成形され、欠けないように研磨されています。PTFE製のストップコックプラグによりフリーズを減らし、潤滑剤による汚染もありません。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工によりなめらかで、正確なはめ込みと漏れにくさを保証します。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
2094-1L PYREX® ビューレット、PTFEストップコック付 1L   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥29,370 per case