text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット、Rotaflo® 2プラグ・ストップコック付 25 mL

Product Number2110-25

E-mail
25 mL PYREX®ビューレットは、自動ゼロ設定、2プラグ・ストップコック付きです。2プラグ・ストップコックは滴定誤差の発生を防ぎます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥30,910 per case

Details
Product Number   2110-25
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   Dual stopcock  
容量   25 mL  
内径範囲   3  
目盛りの間隔   0.1 mL  
高さ   560 mm (approx.)  
外径   12 mm (approx.)  
ストップコックスタイル   ロタフロー PTFE  
公差   0.06 mL  
Specifications Documents