text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(Rotaflo® 2 プラグ・ストップコック付)

E-mail

自動ゼロ設定、2プラグ・ストップコック付きのビューレットです。2プラグ・ストップコックは滴定誤差の発生を防ぎます。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
2110-25 PYREX® ビューレット、Rotaflo® 2プラグ・ストップコック付 25 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥30,910 per case
2110-50 PYREX® ビューレット、Rotaflo 2プラグ・ストップコック付 50mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥36,410 per case