text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合せコック付、Class A)

E-mail

これらのビューレットは、微量化学における精密な分析法のために設計されました。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファネルトップ(ロート状となっている上部)によって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2 mmのストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールできます。このビューレットの容量公差はASTM E-1189 に準拠しており、ASTM E-542 に従ってキャリブレーションされています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
2128-5 PYREX® ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 5 mL    1 / パック     2 / ケース     PYREX®   ¥83,820 per case