Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
50 mL 遠沈管用 発泡スチロールラック
Product Number4365
ポリスチレン製フォームラックは、Corning 50 mL 遠沈管を25本立てることができます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥4,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4365 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 25 Tubes |
| 使用用途 | 遠心 |
| カラー | 白 |
| 滅菌 | なし |
| ラック | あり |
Specifications Documents