text.skipToContent text.skipToNavigation

50 mL 遠沈管用 発泡スチロールラック

Product Number4365

E-mail

ポリスチレン製フォームラックは、Corning 50 mL 遠沈管を25本立てることができます。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥4,200 per case

Details
Product Number   4365
パック入数   20 / パック  
ケース入数   20 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   25 Tubes  
使用用途   遠心  
カラー   白  
滅菌   なし  
ラック   あり  
Specifications Documents