Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 遠沈管 250 mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ
Product Number430776
Corning® 250 mL ポリプロピレン製遠沈管は大容量の遠心分離に最適です。Corningプラスチック製遠沈管の物理化学的特性や安全性についての情報は弊社の技術情報リストをご参照ください。
ローターにこの遠沈管をセットできるV型ホルダーがない場合は、サポートクッション(カタログ番号430236)を使用してください。 ポリエチレン製プラグシールキャップ。 最大RCFは6000 x gです。 遠沈管は滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
¥48,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 430776 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 102 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 250 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 最大RCF | 6000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
| カラー | ナチュラル |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 自立型 | No |
| Feature | Disposable |
| Rack | No |
| Graduation Range | 1.5 - 250 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.23026008
- Quality Certificate - Lot No.22726007
- Quality Certificate - Lot No.22426006
- Quality Certificate - Lot No.22226005
- Quality Certificate - Lot No.14026506
- Quality Certificate - Lot No.13726505
- Quality Certificate - Lot No.07526504
- Quality Certificate - Lot No.07326503
- Quality Certificate - Lot No.06726502
- Quality Certificate - Lot No.06326004
- Quality Certificate - Lot No.06026003
- Quality Certificate - Lot No.05826002
- Quality Certificate - Lot No.05526001
- Quality Certificate - Lot No.30625020
- Quality Certificate - Lot No.30425019
- Quality Certificate - Lot No.29325018
- Quality Certificate - Lot No.29025017
- Quality Certificate - Lot No.26425016
- Quality Certificate - Lot No.26225015
- Quality Certificate - Lot No.25925014
- Quality Certificate - Lot No.25625013
- Quality Certificate - Lot No.19025012
- Quality Certificate - Lot No.18325011
- Quality Certificate - Lot No.18025010
- Quality Certificate - Lot No.17725009
- Quality Certificate - Lot No.07825008
- Quality Certificate - Lot No.07525007
- Quality Certificate - Lot No.07225006
- Quality Certificate - Lot No.06925005
- Quality Certificate - Lot No.04125004