Corning® 遠沈管 500 mL ポリプロピレン製プラグシールキャップ
产品编号431123
Corning® 500 mLポリプロピレン製遠沈管は大容量の遠心分離に最適です。Corningプラスチック製遠沈管の物理化学的特性や安全性についての情報は弊社の技術情報リストをご参照ください。
ローターにこの遠沈管をセットできるV型ホルダーがない場合は、サポートクッション(カタログ番号431124)を使用してください。 高密度ポリエチレン製プラグシールキャップ 最大RCFは6000 x gです。 チューブは滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 431123 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 36 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 最大RCF | 6000 xg |
| 目盛り | Yes |
| Color | Natural |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Sterile | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03526002
- 质量证书 – 批号 03326001
- 质量证书 – 批号 34025030
- 质量证书 – 批号 33725029
- 质量证书 – 批号 33525028
- 质量证书 – 批号 32425027
- 质量证书 – 批号 32225026
- 质量证书 – 批号 27625025
- 质量证书 – 批号 27425024
- 质量证书 – 批号 27425023
- 质量证书 – 批号 27225022
- 质量证书 – 批号 26925021
- 质量证书 – 批号 23225020
- 质量证书 – 批号 23025019
- 质量证书 – 批号 22725018
- 质量证书 – 批号 22525017
- 质量证书 – 批号 22325016
- 质量证书 – 批号 20125015
- 质量证书 – 批号 19525014
- 质量证书 – 批号 16925013
- 质量证书 – 批号 16625012
- 质量证书 – 批号 16425011
- 质量证书 – 批号 16325010
- 质量证书 – 批号 12625009
- 质量证书 – 批号 12525008
- 质量证书 – 批号 09925007
- 质量证书 – 批号 09425006
- 质量证书 – 批号 01725005
- 质量证书 – 批号 01425004
- 质量证书 – 批号 01225003