text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 15mL 遠沈管

E-mail

  • Corning® 15 mL遠沈管には目盛が黒字で印刷されています。
  • 白い書き込みスペースを広くとっています。
  • キャップの形状には、以前からあるタイプのプラグシールキャップと上面が平坦でマジック等で記号や 文字が書け、より遠心強度の高いCorning CentriStar™キャップがあります。
  • 滅菌済みです。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェジェニックです。
  • プラグシールキャップは95 kPA(14 psi)で圧力テストを行っています。

PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431470 Corning® 15mLポリプロピレン製遠沈管 バルクパック, キャップなし,滅菌済み, 25/パック, 500/ケース   25 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥26,500 per case