- Corning® 50 mL自立型遠沈管は目盛が黒字で印刷されています。白い書き込みスペースを広くとっています。
- キャップの形状には以前からあるタイプのキャップのプラグシールキャップと上面が平坦でマジック等 で記号や文字が書けるCorning CentriStar™があり、お好みのキャップの形状をお選びいただけます。
- プラグシールキャップは95 kPA(14 psi)で圧力テストを行っています。
- 滅菌済みです。
- RNase / DNaseフリーです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430921 | Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管 自立型, CentriStar™キャップ, バルクパック, 滅菌済み, 25/パック, 500/ケース | 25 / パック | 500 / ケース | Corning® | ¥41,800 | per case |