PYREX® 遠心沈澱管(円錐、肉厚タイプ) 40mL
Product Number8320-40


肉厚で、底部が短円錐状のチューブです。別の容器への移し替えを容易にするための注ぎ口が付いています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥18,660 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 8320-40 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 40 mL |
使用用途 | 遠心 |
チューブ形状 | 円筒 |
Specifications Documents