Falcon® コニカルチューブ ジャンボ 352075・352076用 クッション ポリプロピレン(非滅菌)
Product Number352090


352075・352076用遠心用クッション(エクストラクター付き)。未滅菌。8個/ケース。
材質
クッション:ポリプロピレン
ワイヤーエクストラクター:ステンレススチール

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 352090 |
パック入数 | 8 / パック |
ケース入数 | 8 / ケース |
ブランド | Falcon® |
Specifications Documents