- 最新技術のフィルター素材は、空気を透過しますが、エアロゾルによるコンタミネーションをブロックします。
- Axygen® Maxymum Recovery® (マキシマムリカバリー)surfaceタイプは、正確性が向上し、チップへのサンプル残りを低減します。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- ヒトgDNAおよびPCR阻害剤フリー
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-50 | Axygen® 50 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース | 1000 / パック | 10000 / ケース | Axygen® | ¥107,900 | per case | |
TF-50-L-R-S | Axygen® 50 µL ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥83,700 | per case | |
TF-50-R-S | Axygen® 50 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み、 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥81,200 | per case |