- 最新技術のフィルター素材は、空気を透過しますが、エアロゾルによるコンタミネーションをブロックします。
- Axygen® Maxymum Recovery® (マキシマムリカバリー)surfaceタイプは、正確性が向上し、チップへのサンプル残りを低減します。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- ヒトgDNAおよびPCR阻害剤フリー
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTXF-1250-C-R-S | Axygen® 1250 µL Matrixスタイル フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み、 96 本/ラック、 12 ラック/パック、3 パック/ケース | 1152 / パック | 3456 / ケース | Axygen® | ¥87,500 | per case |