text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ユニバーサルフィット ピペットチップ

E-mail

20年以上にわたり、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、世界中の研究室で品質、正確性、精密性の基準を確立してきました。研究者のあらゆるニーズに応えるために再設計された次世代の Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 µLから1200 µLまでの充実したラインアップを提供します。ロングタイプ、粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自の MaxRecovery+™ テクノロジーを採用し、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。

 

・RNase/DNaseフリー

・ヒトDNAフリー

・ノンパイロジェニック

・ATPフリー

・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションでテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能

* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
T-300 Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ 透明 バルク、 1000 本/パック、20 パック/ケース   1000 / パック     20000 / ケース     Axygen®   ¥58,100 per case
T-300-L Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明 バルク、 1000 本/パック、20 パック/ケース   1000 / パック     20000 / ケース     Axygen®   ¥65,200 per case
T-300-L-R Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥37,800 per case
T-300-L-R-S Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥48,300 per case
T-300-L-STK Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ マキシマムリカバリー 透明 スタックラック   480 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥37,800 per case
T-300-R Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ 透明 ラック入り   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥29,200 per case
T-300-R-S Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ 透明 ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥33,700 per case
T-300-STK Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック   480 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥29,200 per case