text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み

Product NumberERF-200NX-R-S

E-mail

Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。200 µLのユニバーサルフィットチップ は通常の200 µLチップよりも長く、ディープウェルプレートや15 mL遠沈管の底にアクセスすることができます。10 µL、50 µL、100 µLの目盛り付きです。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.



¥73,000 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Axygen® マルチラック チップシステム
Details
Product Number   ERF-200NX-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 µL - 200 µL  
フィルター   あり  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   あり  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   不可  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents
Compatible Accessories