text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® HybridRack® ピペットチップシステム

E-mail

Axygen HybridRack ピペットチップシステムは、サステナビリティと機能性を両立した、環境に配慮した新しいピペットチップ製品で、コーニングの品質と価値に裏打ちされています。

HybridRack ピペットチップシステムは、従来のプラスチック製ピペットチップラックと比較してプラスチック使用量を約70%削減
プラスチック製デックと紙製ベースを組み合わせることで、安定したチップのプラットフォームに。HybridRack は、マルチチャンネルピペッターを使用する場合でも、ラックから直接ピペッターにピペットチップを装着できるよう設計
紙製のベースは、多くの地域で一般的な資源ごみ分別収集でリサイクル可能
すべてのHybridRack ピペットチップは滅菌済み。フィルター付き、MaxRecovery+™、ノンフィルターの各タイプをご用意
HybridRack ピペットチップシステムは、米国にあるISO 13485、ISO 14001認証およびENERGY STAR認定の施設で製造
HybridRack ピペットチップシステムに採用されているピペットチップは、Axygen MultiRack チップシステムと同じチップ
MaxRecovery+ は、コーニングが独自に開発した新しいローリテンションテクノロジー。PFASを意図的に添加しない製品設計で、優れたローリテンション性能と溶媒耐性を備える
MaxRecovery+ は、水性、溶媒、DNA、タンパク質を含むサンプルに最適で、ピペッティングするサンプルの種類を問わず、ラボにおける優れたサンプル回収を実現


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
ER-1000XT-R-S Axygen® 1000 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥49,400 per case
ER-10XT-R-S Axygen® 10 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥38,400 per case
ER-200-R-S Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥38,400 per case
ER-300NX-R-S Axygen® 300 µL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥43,400 per case
ER-300XT-R-S Axygen® 300 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥43,500 per case
ERF-100-L-R-S Axygen® 100 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り MaxRecovery+ 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥87,400 per case
ERF-100-R-S Axygen® 100 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥73,000 per case
ERF-1000XT-L-R-S Axygen® 1,000 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り MaxRecovery+ 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥98,900 per case
ERF-1000XT-R-S Axygen® 1000 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥88,600 per case
ERF-10XT-L-R-S Axygen® 10 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り MaxRecovery+ 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥87,400 per case
ERF-10XT-R-S Axygen® 10 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥73,000 per case
ERF-20-L-R-S Axygen® 20 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き MaxRecovery+ 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥87,400 per case
ERF-20-R-S Axygen® 20 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥73,000 per case
ERF-200NX-L-R-S Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り MaxRecovery+ 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥87,400 per case
ERF-200NX-R-S Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥73,000 per case
ERF-300XT-L-R-S Axygen® 300 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き, ラック入り MaxRecovery+ 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥93,700 per case
ERF-300XT-R-S Axygen® 300 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥83,100 per case