text.skipToContent text.skipToNavigation

20 µL LTS適合チップ フィルター付き HybridRack 滅菌済み

Product NumberLTFER-20-R-S

E-mail

Axygen LTS Compatible Tips are ergonomically designed to reduce discomfort and optimized to work with Rainin LiteTouch pipettors, all with the quality you have come to expect from Corning. By reducing the force required to seal and eject, Axygen LTS Compatible tips can help you avoid using excess force to obtain an effective seal between the pipettor and pipette tip. Axygen LTS Compatible tips are available in your favorite packaging formats including Axygen HybridRack™, a sustainable packaging choice. All LTS tips are composed of USP Class VI polypropylene and manufactured in an ISO 13485 and ISO 14001 facility. Axygen LTS Compatible Pipette Tips are now available with our next generation low retention technology, MaxRecovery+™. MaxRecovery+ has been internally developed by Corning without intentionally added PFAS.

  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
  • Non-Pyrogenic
  • PCR inhibitor free
  • Made in facility that complies with current revision of ISO 13485 and ISO 14001 standard
  • Color-coded insert allows for easy identification of tip
  • HybridRack system is ideal for sustainability minded end users

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

ハイブリッドラックシステムは、従来のプラスチック製チップラックと比べてプラスチック使用量を平均70%削減しています。


Contact Customer Service
You might also be interested in
Axygen® 10 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Details
Product Number   LTFER-20-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Tip Feature   LTS適合、目盛り付き、滅菌済み、ハイブリッドラック  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージングフォーマット   96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   20 µL  
容量範囲   1 µL - 20 µL  
フィルター   あり  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   あり  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   不可  
長さ   49.45 mm  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   赤  
Specifications Documents
Compatible Accessories