text.skipToContent text.skipToNavigation

200 µL LTS適合チップ フィルター付き HybridRack 滅菌済み

Product NumberLTFER-200-R-S

E-mail

Axygen LTS適合チップは、使用時の不快感を軽減するよう人間工学に基づいて設計されており、Rainin LiteTouch™ ピペッターでの使用に最適化されています。チップを適切に装着するためにピペッターを強く打ち付けたり、チップのイジェクトに手間取ったりする必要がなく、また多量のピペッティング後の手や手首の負担を最小限に抑えることができます。バルク、ラック入り、ラック入りフィルター付き、チップステーション、リロードシステム、より持続可能な新しいソリューションであるAxygen HybridRack™ など、各種包装をご用意しています。
Axygen LTS適合チップは、USP Class VIを満たすポリプロピレンを原料とし、ISO 13485およびISO 14001認証を取得した施設で製造されています。さらに、次世代のローリテンションテクノロジーである、MaxRecovery+ テクノロジー製品もお選びいただけます。コーニングが独自に開発したMaxRecovery+ テクノロジーは、PFASを使用しない製品設計で優れたローリテンション性能を発揮します。

  • RNase/DNase フリー
  • ヒトgDNA フリー
  • ノンパイロジェニック
  • PCR 阻害因子フリー
  • ISO 13485およびISO 14001の認証を取得した施設で製造
  • カラーコードされたインサートでチップの容量識別が容易
  • HybridRackはサステナビリティに関心の高いお客様に最適なオプション

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

ハイブリッドラックシステムは、従来のプラスチック製チップラックと比べてプラスチック使用量を平均70%削減しています。


¥73,000 per case

You might also be interested in
Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Axygen® 200 µL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み
Details
Product Number   LTFER-200-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Tip Feature   LTS適合、目盛り付き、滅菌済み、ハイブリッドラック  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージングフォーマット   96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 µL - 200 µL  
フィルター   あり  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   あり  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   不可  
長さ   50.29 mm  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents
Compatible Accessories