- Corning ゲルローディング用ピペットチップは先端がキャピラリー状なので、垂直型および水平型の電気泳動でのゲルへのローディングが容易です。
- チップの最大容量は200 µLです。
- チップの長さは83 mmです。
- RNase / DNaseフリーです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4854 | Corning® 1-200µL ゲルローディング用ピペットチップ 平型 0.4mm, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース | 200 / パック | 400 / ケース | Corning® | ¥18,300 | per case | |
4884 | Corning® ゲルローディングピペットチップ(1~200µL),平型, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース | 200 / パック | 400 / ケース | Corning® | ¥30,500 | per case |