text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1-200 µL ゲルローディング用ピペットチップ

E-mail

  • Corning ゲルローディング用ピペットチップは先端がキャピラリー状なので、垂直型および水平型の電気泳動でのゲルへのローディングが容易です。
  • チップの最大容量は200 µLです。
  • チップの長さは83 mmです。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェニックです。

Choose your specification

チップタイプ
容量範囲
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4853 Corning® 1-200µL ゲルローディング用ピペットチップ 丸型 0.5mm, 半透明,非滅菌,200 本/ラック,2 ラック/ケース,400 本/ケース   200 / パック     400 / ケース     Corning®   ¥8,900 per case