Corning® DeckWorks™ 1 - 200 µL チップステーション,目盛付き,非滅菌,ポリプロピレン, 192本/層, 5層/パック, 5パック/ケース
Product Number4142
デックワークチップステーションはプラスチック廃棄物を減らし、場所もとりません。チップステーションには960本のチップが収納されており、ロングタイプの10 μLチップ入りと従来型の200 μLチップ入りの2種類があります。チップは96ウェルプレートと一致したフォーマット(2×96)で配置され、5層構造になっています。チップステーションは安定した構造でクリーンベンチでの使用にも適しています。フタは片側(96本)のチップだけを露出するようなポジションで固定することが出来ます。PCR実験や細胞培養、アッセイなど一度に大量のチップが必要なアプリケーションに最適です。滅菌品、非滅菌からお選びいただけます。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。チップの容量の精度を保つために、ピペットチップは管理された製造施設で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。
- ノンパイロジェニック
- Human DNA フリー
- RNase-/DNase フリー
リロードシステムに使用されるレジンの量は、シングルラックに比べて平均して50%少ないです。
¥28,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4142 |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Corning® |
チップフォーマット | 192 本/層 |
容量 | 200 µL |
最大容量 | 200 µL |
容量範囲 | 1 - 200 µL |
アプリケーション | 診断研究 |
フィルター | No |
滅菌 | No |
オートクレーブ可能 | Yes |
材質 | ポリプロピレン |
カラー | ナチュラル |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents