text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks チップステーション

E-mail

デックワークチップステーションはプラスチック廃棄物を減らし、場所もとりません。チップステーションには960本のチップが収納されており、ロングタイプの10 µLチップ入りと従来型の200 µLチップ入りの2種類があります。チップは96ウェルプレートと一致したフォーマット(2×96)で配置され、5層構造になっています。チップステーションは安定した構造でクリーンベンチでの使用にも適しています。フタは片側(96本)のチップだけを露出するようなポジションで固定することが出来ます。PCR実験や細胞培養、アッセイなど一度に大量のチップが必要なアプリケーションに最適です。滅菌品、非滅菌品からお選びいただけます。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4141 Corning® DeckWorks™ 0.1 - 10 µL チップステーション,目盛付き,非滅菌,ポリプロピレン, 192本/層, 5層/パック, 5パック/ケース   960 / パック     4800 / ケース     Corning®   ¥28,400 per case
4143 Corning® DeckWorks™ 0.1 - 10 µL チップステーション,目盛付き,滅菌済,ポリプロピレン, 192本/層, 5層/パック, 5パック/ケース   960 / パック     4800 / ケース     Corning®   ¥32,300 per case