text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning DeckWorks 1-300 µL ピペットチップ 目盛付, 詰め替えチップ, ナチュラル,非滅菌, ポリプロピレン製, 96チップ/デック, 10デック/パック, 4パック/ケース

Product Number4128

E-mail

Corningのデックワークピペットチップシステムは10 μL、20 μL、100 μL、200 μL、200 μLロングタイプ、300 μL、1,000 μLからお選びいただけます。頑丈なCorningのデックワークヒンジラックへの、便利で経済的な詰め替えシステムです。デックワークリロードデックは、透明なトレイに包装されており、簡単にチップを見分けることができます。移し替えに特別な装置は不要で、省スペース、パッケージのゴミも少量化しました。チップはメディカルグレードのポリプロピレン原料を使用していますが、リロードデックと灰色のラックベースは100%リサイクルプラスチックを使って製造しています。デックとラックは非滅菌で、オートクレーブ可能です。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。ピペットチップは全ての容量のチップにおける精密度と再現性を確実にするために管理されたモールディング環境で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • ヒト DNA-フリー
  • RNase-/DNase-フリー

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

リロードシステムに使用されるレジンの量は、シングルラックに比べて平均して45%少ないです。


¥21,300 per case

Details
Product Number   4128
パック入数   960 / パック  
ケース入数   3840 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   96 本/デック  
容量   300 µL  
最大容量   300 µL  
容量範囲   1 - 300 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   No  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   Yes  
材質   ポリプロピレン  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents