text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペット アスピレーティング 5 mL 綿栓なし

Product Number357501

E-mail
組織培養の用途、あるいは滅菌環境での非毒性溶液の吸引/分注に最適。ノンパイロジェニック、綿栓なしピペット。ペーパー/プラスチック加熱成形パッケージで個別包装。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥12,390 per case

Details
Product Number   357501
パック入数   50 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   5 mL  
ピペットスタイル   吸引  
滅菌   あり  
パッケージング   個別包装  
材質   ポリスチレン  
Specifications Documents