text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®アスピレーションピペット

E-mail

  • 滅菌済みです。
  • ポリスチレン製です。
  • 目盛と綿栓は付いていません
  • ガラス製パスツールピペットに対する安全な代替品です
  • あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能です。
  • 非細胞毒性、パイロジェニックテストで0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
  • コンタミネーションを確実に防ぐため、加熱成形ペーパー/プラスチック包装にて個別包装されています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
357501 Falcon® ピペット アスピレーティング 5 mL 綿栓なし   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥12,390 per case
357558 Falcon® ピペット アスピレーティング 2 mL 綿栓なし   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥11,130 per case