text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® トランスファーピペット

E-mail

  • 極めて丈夫なワンピースポリエチレン製です。
  • 1絞りで3 mLの液体を6インチトランスファーピペットに吸入できます。
  • 細い先端で一定のドロップサイズを排出できます。
  • 1 mLおよび2 mLの目盛入りです。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
357524 Falcon® ピペット 3 mL用トランスファー1 mL、2 mL 目盛 長さ159 mm(非滅菌)   500 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥16,800 per case