text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®個別包装ピペット

E-mail

  • ポリスチレン製ディスポーザブルピペット
  • 細胞培養、微生物および臨床基礎研究用
  • 滅菌済み
  • RNase/DNaseフリー
  • 非細胞毒性、パイロジェニック
  • BSE/TSEフリー
  • マイナス目盛付き
  • 双方向目盛付き(ペーパー/プラスチック包装は1mlと2ml、オールプラスチック包装は1 mLピペットを除く)
  • 簡単に識別できるカラーコードパッケージとマーキングが付き
  • 過充填防止に役立つポリエステル製プラグ(綿栓)が付き
  • フルボリュームでの精度は±2%


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
357507 Falcon® ピペット 2 mL 0.02 mL 目盛 綿栓付き   100 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥64,260 per case
357521 Falcon® ピペット 1 mL 0.01 mL目盛 綿栓付き   100 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥64,260 per case
357525 Falcon® ピペット 25 mL 0.25 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥32,130 per case
357535 Falcon® ピペット 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   25 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥32,130 per case
357543 Falcon® ピペット 5 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥22,160 per case
357550 Falcon® ピペット 50 mL 1.0 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   25 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥39,590 per case
357551 Falcon® ピペット 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥22,160 per case