Corning® 0.1-2 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能
Product Number4070
This is the suggested replacement for 4959.
Corning ラムダプラス ピペッターは高い精度、再現性、操作性を備えています。シングル、8チャンネル、12チャンネルからお選びいただけ、スムーズなプランジャーの動きと僅かな力でピペッティングが出来ることが特長です。調節ネジおよびプランジャーを回すことで容量をセッティングできます。また容量ロックにより偶発的に設定容量が変わることを防ぎます。繰り返しの使用後や、オートクレーブ後もキャリブレーションを保つようにデザインされています。また、キャリブレーション用のキーが付属しており、簡単にインハウスでもキャリブレーションが可能です。
【特長】
- 工場出荷時に ISO 8655に準拠するキャリブレーション済みです。
- 購入から3年の保証付きです。
- ピペッター全体のオートクレーブが可能で、UV耐性があります。
- ほぼすべての主要なブランドのピペットチップと適合します。
- チップイジェクターは調整可能です。
- Accuracy (%) ±40.0 to ±1.5
- Precision (%) <12.0 to <0.7
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥30,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4070 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量範囲 | 0.1 µL - 2 µL |
Specifications Documents
Compatible Accessories