text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Lambda™ Plus Single- and Multi-channel Pipettors

E-mail

Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort

Available in single-, eight-and twelve-channel configurations, all Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the pushbutton, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.

Features

  • Factory calibrated based on ISO 8655 standards
  • 3-year warranty
  • Fully autoclavable and UV resistant
  • Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
  • Turn -to- fix adjustable tip ejector


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4070 Corning® 0.1-2 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥30,600 per case
4071 Corning® 0.5-10 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥30,600 per case
4072 Corning® 2-20 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥28,000 per case
4073 Corning® 10-100 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥28,000 per case
4074 Corning® 20-200 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥28,000 per case
4075 Corning® 100-1000 µL ラムダプラスシングルチャンネルピペッター オートクレーブ可能   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥28,000 per case
4080 Corning® 0.5-10 µL ラムダプラス 8-チャンネルピペッター   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥80,500 per case
4081 Corning® 5-50 µL ラムダプラス 8-チャンネルピペッター   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥80,500 per case
4082 Corning® 20-200 µL ラムダプラス 8-チャンネルピペッター   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥80,500 per case
4083 Corning® 50-300 µL ラムダプラス 8-チャンネルピペッター   1 / パック     1 / ケース     Corning®   ¥80,500 per case
4084 Corning® 0.5-10 µL ラムダプラス 12-チャンネルピペッター 6 404,06 kr per case
4085 Corning® 5-50 µL Lambda™ Plus 12 Channel Pipettor 6 404,06 kr per case
4086 Corning® 20-200 µL Lambda™ Plus 12 Channel Pipettor 6 404,06 kr per case
4087 Corning® 50-300 µL Lambda™ Plus 12 Channel Pipettor 6 404,06 kr per case