text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50-300 µL ラムダプラス 12-チャンネルピペッター

Product Number4087

E-mail

Corning ラムダプラス ピペッターは高い精度、再現性、操作性を備えています。シングル、8チャンネル、12チャンネルからお選びいただけ、スムーズなプランジャーの動きと僅かな力でピペッティングが出来ることが特長です。調節ネジおよびプランジャーを回すことで容量をセッティングできます。また容量ロックにより偶発的に設定容量が変わることを防ぎます。繰り返しの使用後や、オートクレーブ後もキャリブレーションを保つようにデザインされています。また、キャリブレーション用のキーが付属しており、簡単にインハウスでもキャリブレーションが可能です。

【特長】

  • 工場出荷時に ISO 8655に準拠するキャリブレーション済みです。
  • 購入から3年の保証付きです。
  • ピペッター全体のオートクレーブが可能で、UV耐性があります。
  • ほぼすべての主要なブランドのピペットチップと適合します。
  • チップイジェクターは調整可能です。
  • Accuracy (%) ±1.6 to ±1.0
  • Precision (%) <1.5 to <0.6

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


You might also be interested in
Corning® Lambda™ Plus Starter Kit
Details
Product Number   4087
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量範囲   50 - 300 µL  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® ユニバーサルカローセルラック
Corning® マルチチャンネルピペッタースタンド