text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせアダプター(縮小用、ブッシングタイプ) 34/45 - 24-40

Product Number8825-3424

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


PYREX® 共通摺合せアダプターは、機械的強度を高めるため厚肉に製造されており、握りやすく丈夫で均質なリムによって上部をさらに補強しています。これらのアダプターは従来のタイプより短くコンパクトになり、組み立てが便利になっています。スタンダードテーパー温度計の取り付けにも便利です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥58,080 per case

Details
Product Number   8825-3424
パック入数   2 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
Specifications Documents