text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(PTFEライナー スクリューキャップ付) 16x100

Product Number9826-16

E-mail
9825番と類似していますが、フェノール製キャップの内側に接着されるゴムライナーには、PTFE 界面がしっかりと 接合することにより、高不活性の接着面を実現します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥69,120 per case

You might also be interested in
PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付)
Details
Product Number   9826-16
パック入数   144 / パック  
ケース入数   288 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   PTFE ライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   15  
キャップカラー   黒  
容量   11 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   なし  
外径   16 mm (approx.)  
高さ   100 mm (approx.)  
ネック外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents
Compatible Accessories
スクリューキャップ

スクリューキャップ

corningCapPhenolicPTFELiner

From ¥0