施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Unit Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9820-10 | PYREX® 試験管(リムなし) 10x75mm | 72 / パック | 720 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-12 | PYREX® 試験管(リムなし) 12X75 | 72 / パック | 720 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-13 | PYREX® 試験管(リムなし) 13X100 | 72 / パック | 720 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-16 | PYREX® 試験管(リムなし) 16X100 | 72 / パック | 576 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-16X | PYREX® 試験管 (リムなし) 16X125 | 72 / パック | 576 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-16XX | PYREX® 試験管(リムなし) 16X150 | 72 / パック | 576 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-18 | PYREX® 試験管(リムなし) 18X150 | 72 / パック | 576 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-20 | PYREX® 試験管(リムなし) 20X150 | 72 / パック | 576 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-22 | PYREX® 試験管(リムなし) 22X175 | 72 / パック | 432 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-25 | PYREX® 試験管(リムなし) 25X150 | 72 / パック | 288 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-25X | PYREX® 試験管(リムなし) 25X200 | 48 / パック | 192 / ケース | PYREX® | N/A | per case | |
| 9820-6 | PYREX® 試験管(リムなし) 6x50 | 72 / パック | 720 / ケース | PYREX® | N/A | per case |