text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リムなし)

E-mail

施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
9820-22 PYREX® 試験管(リムなし) 22X175   72 / パック     432 / ケース     PYREX®   ¥86,400 per case
9820-25 PYREX® 試験管(リムなし) 25X150   72 / パック     288 / ケース     PYREX®   ¥69,120 per case