PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 25mL(0.1mL目盛)
Product Number7065JIS-25
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。Mohr型の形状で “Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。
¥2,670 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7065JIS-25 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 25 mL |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 公差 | 0.1 mL |
| 長さ | 455 mm (approx.) |
Specifications Documents