Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7065JIS-1 | PYREX® JIS メスピペット (Class A、普通目盛) 1mL(0.01mL目盛) | 1 / パック | 10 / ケース | PYREX® | ¥5,700 | per case | |
7065JIS-10 | PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 10mL(0.1mL目盛) | 1 / パック | 10 / ケース | PYREX® | ¥9,280 | per case | |
7065JIS-2 | PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 2mL(0.02mL目盛) | 1 / パック | 10 / ケース | PYREX® | ¥5,950 | per case | |
7065JIS-20 | PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 20mL(0.1mL目盛) | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥1,780 | per case | |
7065JIS-25 | PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 25mL(0.1mL目盛) | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥2,670 | per case | |
7065JIS-3 | PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 3mL(0.02mL目盛) | 1 / パック | 10 / ケース | PYREX® | ¥7,000 | per case | |
7065JIS-5 | PYREX® JIS メスピペット(Class A、普通目盛) 5mL(0.05mL目盛) | 1 / パック | 10 / ケース | PYREX® | ¥7,250 | per case |